WWW.PASTERNACK.COM +1 (949) 261-1920
Alle producten worden wereldwijd dezelfde dag verzonden
Nieuwe Catalogus, 264 pagina's! Bestel de uwe vandaag
Klantenservice en Technische ondersteuning in Nederland
(31) 229 50 34 78
Same-Day Shipping of +40,000
RF and Microwave Products
Official Pasternack Distributor
for The Netherlands
Pasternack RF begrenzers zijn passieve breedband apparaten die gebruikt
worden ter bescherming van ontvangers en RF-componenten en worden ook
gebruikt in toepassingen van vermogensbegrenzing. Microgolf en RF begrenzers
hebben een vermogensdrempelwaarde van 9 dBm en hebben een
ingangsvermogen tot maximaal 1W CW (continuous wave → continue signaal).
Pasternack's RF begrenzers zijn verkrijgbaar in twee basis uitvoeringen waaronder
PIN-PIN-diode begrenzers en PIN-Schottky-diode begrenzers.
RF begrenzers zijn beschikbaar met SMA-connectoren. Onze breedband RF begrenzers zijn verkrijgbaar in een groot frequentiebereik variërend van 500 MHz tot 18 GHz afhankelijk van type en uitvoering. Pasternack RF begrenzers hebben een zeer lage doorgangsdemping met een maximum van 2,5 dB. Veel van onze begrenzers zijn RoHS en REACH compliant.
Pasternack is ISO 9001:2008 gecertificeerd, vanuit onze productiefaciliteit versturen wij alle RF begrenzers uit voorraad op dezelfde dag van uw order. Pasternack Enterprises biedt de ruimste en breedste voorraad van RF en microgolf componenten die er te verkrijgen is. Onze technische afdeling en klantenservice staan voor u klaar om u te assisteren.
RIMARCK
OOSTERLEEK 3
1609 GA OOSTERLEEK
NETHERLANDS
EMAIL: info@rimarck.com
WEB: www.rimarck.com
TEL: (31) 229 50 34 78
FAX: (31) 229 50 34 79
© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2020