WWW.PASTERNACK.COM +1 (949) 261-1920
Alle producten worden wereldwijd dezelfde dag verzonden
Nieuwe Catalogus, 264 pagina's! Bestel de uwe vandaag
Klantenservice en Technische ondersteuning in Nederland
(31) 229 50 34 78
Same-Day Shipping of +40,000
RF and Microwave Products
Official Pasternack Distributor
for The Netherlands
De coaxiale verzwakkers van Pasternack Enterprises omvatten continue variabel,
DC bias, vaste en stapsgewijze verzwakker modellen. Onze RF verzwakkers zijn
beschikbaar met een 50 Ohm en 75 Ohm impedantie. Deze serie van coax
verzwakkers zijn beschikbaar met 2.4mm, 2.92mm, 7/16 DIN, 7mm, BNC, F, N,
SMA en TNC connectoren. De RF dB verzwakkingswaarden voor deze Pasternack
verzwakkers liggen in de range van 0 dB tot 110 dB. Het frequentiebereik van onze
coaxiale verzwakkers loopt van DC tot 50 GHz. Het vermogensbereik van deze
verzwakkers loopt van 0.5 Watt tot 500 Watt.
Pasternack coaxiale verzwakkers zijn er in mannelijke en vrouwelijk uitvoeringen en kunnen bi-directioneel en directioneel zijn, afhankelijk van het nominale vermogen. Onze RF verzwakkers worden vervaardigd volgens nauwkeurige industriële specificaties en de behuizingen worden geconstrueerd met koelvinnen van aluminium, of zijn uitgevoerd in roestvrij staal of messing met nikkel galvanisering. Pasternack gebruik Pi verzwakkers of Pi netwerken voor haar in-line verzwakker ontwerpen.
Pasternack is ISO 9001:2008 gecertificeerd, vanuit onze productiefaciliteit versturen wij alle RF verzwakkers uit voorraad op dezelfde dag van uw order. Pasternack Enterprises biedt de ruimste en breedste voorraad van RF en microgolf componenten die er te verkrijgen is. Onze technische afdeling en klantenservice staan voor u klaar om u te assisteren.
RIMARCK
OOSTERLEEK 3
1609 GA OOSTERLEEK
NETHERLANDS
EMAIL: info@rimarck.com
WEB: www.rimarck.com
TEL: (31) 229 50 34 78
FAX: (31) 229 50 34 79
© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2020