WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Official Pasternack Distributor

for The Netherlands

Pasternack Bias Tees

Bias Tees  (DC injectie T-stuk)

 

Pasternack bias tees (ook bias Ts) zijn passieve coaxiale componenten die

voornamelijk worden gebruikt in applicaties waarbij u een gelijkstroom of

spanning moet injecteren in RF circuits. Bias tees zijn ontworpen om gelijkstroom

te kunnen injecteren in een RF circuit zonder dat het RF signaal beïnvloed wordt.

Onze lijn van bias tees wordt gebruikt voor toepassingen waar gelijkstroom nodig is

als voeding voor eindversterkers op antennes en andere RF circuits. De “tee” in de

naam is afgeleid van de vorm van de 3 in/uitgangen die de letter T vormen.

 

50 Ohm bias tees or bias Ts van Pasternack zijn beschikbaar in twee verschillende connector uitvoeringen waaronder soldeerpin en SMA vrouwelijk. Andere connector uitvoeringen van onze bias tees zijn 2.4mm, 2.92mm, 3.5mm, Type N and SMA. Pasternack’s bias tees hebben een maximale werkspanning van 24 tot 100 volt. De maximale gelijkstroom van onze bias tees ligt tussen de 200 mA en 7,000 mA (milliampère). Veel van onze RF bias tees zijn RoHS en REACH compliant.

 

Pasternack is ISO 9001:2008 gecertificeerd, vanuit onze productiefaciliteit versturen wij alle bias tees / bias Ts uit voorraad op dezelfde dag van uw order. Pasternack Enterprises biedt de ruimste en breedste voorraad van RF en microgolf componenten die er te verkrijgen is. Onze technische afdeling en  klantenservice staan voor u klaar om u te assisteren.

 

RIMARCK

OOSTERLEEK 3

1609 GA OOSTERLEEK

NETHERLANDS

EMAIL: info@rimarck.com

TEL: (31) 229 50 34 78

FAX: (31) 229 50 34 79

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2020