WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Official Pasternack Distributor

for The Netherlands

RF Couplers

RF Koppelingen

 

Pasternack RF koppelingen zijn verkrijgbaar als directionele koppelingen, duale

directionele koppelingen en hybride koppelingen. Veel van onze RF koppelingen

zijn RoHS en REACH compliant. Koppelingen van Pasternack kunnen worden

besteld in N of SMA uitvoeringen.

 

Directionele koppelingen van Pasternack zijn uitgevoerd in N of SMA, terwijl duale

directionele koppelingen en hybrides alleen beschikbaar zijn in SMA.  Het nominaal

vermogen van Pasternack RF en microgolf koppelingen varieert van 10 Watt tot 70 Watt, afhankelijk van de uitvoering. Het werkzame frequentie gebied van onze koppelingen varieert van 1 GHz tot 8 GHz. Onze

RF-koppelingen kunnen worden besteld met verschillende directiviteiten (dB) van 10 dB tot 6 dB.

 

Pasternack is ISO 9001:2008 gecertificeerd,  vanuit onze productiefaciliteit versturen wij alle RF koppelingen  uit voorraad op dezelfde dag van uw order. Pasternack Enterprises biedt de ruimste en breedste voorraad van RF en microgolf componenten die er te verkrijgen is. Onze technische afdeling en  klantenservice staan voor u klaar om u te assisteren.

 

 

RIMARCK

OOSTERLEEK 3

1609 GA OOSTERLEEK

NETHERLANDS

EMAIL: info@rimarck.com

TEL: (31) 229 50 34 78

FAX: (31) 229 50 34 79

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2020