WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Official Pasternack Distributor

for The Netherlands

RF Filters

RF Filters

 

Pasternack RF filters zijn passieve coaxiale componenten beschikbaar in drie

basis varianten: Banddoorlaat, Laagdoorlaat en Hoogdoorlaat. De basisfunctie

van deze RF-filters is om  bepaalde frequenties door te geven binnen een

bepaald bereik en om frequenties te dempen buiten dat gegeven bereik.

RF filters van Pasternack zijn geschikt voor gebruik in vele gebruikelijke

frequentiebanden inclusief ISM, RFID, WiFi, Bluetooth, Zigbee, GPS L1, GPS

L2, GSM, PCS, UMTS, AWS en WIMAX. Veel van onze RF-filters zijn RoHS en

REACH compliant.

 

Pasternack RF filters worden uitgevoerd met SMA connectoren in een grote range aan frequentiegebieden van DC tot 5,9 GHz afhankelijk van uitvoering en type. Onze Banddoorlaat filters, Laagdoorlaat filters en Hoogdoorlaat filters hebben een zeer lage doorgangsdemping van 0,75 dB tot 1,5 dB. Deze RF-filters zijn vervaardigd met behulp van het Combiline ontwerp die een uitstekend VSWR levert alsmede een lange levensduur.

 

Pasternack is ISO 9001:2008 gecertificeerd,  vanuit onze productiefaciliteit versturen wij alle RF filters uit voorraad op dezelfde dag van uw order. Pasternack Enterprises biedt de ruimste en breedste voorraad van RF en microgolf componenten die er te verkrijgen is. Onze technische afdeling en  klantenservice staan voor u klaar om u te assisteren.

 

RIMARCK

OOSTERLEEK 3

1609 GA OOSTERLEEK

NETHERLANDS

EMAIL: info@rimarck.com

TEL: (31) 229 50 34 78

FAX: (31) 229 50 34 79

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2020