WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Official Pasternack Distributor

for The Netherlands

RF Switches

RF Schakelaars

 

Pasternack RF schakelaars zijn passieve microgolf apparaten die een

hoogfrequent RF-signaal via een reeks signaalleidingen kunnen sturen.

RF schakelaars van Pasternack worden meestal gebruikt in microgolf

testsystemen voor het routeren van verschillende RF signalen tussen

(meet)instrumenten, zodat meerdere tests tegelijk kunnen worden uitgevoerd

met dezelfde opstelling. Wij voeren drie basistypen van RF-en

microgolf-schakelaars, waaronder PIN diode schakelaars, RF-elektromechanische

relais-schakelaars (RF relais) en handmatige RF schakelaars. Veel van onze

RF-en microgolfschakelaars zijn RoHS compliant en voldoen aan REACH.

 

50 Ohm RF-schakelaars zijn leverbaar met SMA, BNC en N connectoren, terwijl onze 75 Ohm uitvoeringen alleen N en BNC-connectoren hebben. Wij voeren veel verschillende schakelaar configuraties, waaronder eenweg (SPST→single-pole-single throw) schakelaars, 50 Ohm en 75 Ohm tweeweg (SPDT →single-pole-double-throw) schakelaars, 2x tweeweg (DPDT→double-pole-double-throw) schakelaars, drieweg (SP3T→single-pole-three-throw) schakelaars, vierweg (SP4T→single-pole-four-throw) schakelaars, zesweg (SP6T→single-pole-six-throw) schakelaars, achtweg (SP8T→ single-pole-eight throw) schakelaars, tienweg (SP10T→single-pole-ten-throw) schakelaars, A /B coaxiale RF-relais en belasting schakelaars. De breedband RF schakelaars hebben werkfrequenties variërend van DC tot 40 GHz afhankelijk van type en uitvoering en hebben een zeer lage VSWR. Pasternack RF-schakelaars hebben een nominaal vermogen van 0,5 Watt tot 35 Watt en een maximale schakelsnelheid van 100 tot 250 nanoseconden (ns).

 

Pasternack is ISO 9001:2008 gecertificeerd,  vanuit onze productiefaciliteit versturen wij alle RF schakelaars  uit voorraad op dezelfde dag van uw order. Pasternack Enterprises biedt de ruimste en breedste voorraad van RF en microgolf componenten die er te verkrijgen is. Onze technische afdeling en  klantenservice staan voor u klaar om u te assisteren.

RIMARCK

OOSTERLEEK 3

1609 GA OOSTERLEEK

NETHERLANDS

EMAIL: info@rimarck.com

TEL: (31) 229 50 34 78

FAX: (31) 229 50 34 79

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2020