WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Official Pasternack Distributor

for The Netherlands

RF Noise Sources

RF Ruisbronnen (Ruisgeneratoren)

 

Pasternack coaxiale RF ruisbronnen (ook wel bekend als ruisgeneratoren)

zijn op diode gebaseerde microgolf componenten die witte ruis generen voor

systeemprestatie evaluatiedoeleinden zoals het produceren van een ruisgetal.

RF ruisbronnen / ruisgeneratoren van Pasternack worden vaak gebruikt in

productie- en laboratorium testomgevingen. Onze RF ruisbronnen zijn

beschikbaar met twee verschillende ruisuitgangen, waaronder medium

ruisbronnen en een hoge ruisbronnen.

 

50 Ohm RF ruisbronnen zijn beschikbaar met SMA RF-uitgangen en BNC bias ingangen of SMA connectoringangen. Onze RF ruisbronnen hebben werkfrequenties variërend van 1 GHz tot 18 GHz. Deze RF ruisbronnen hebben een maximaal uitgangsruisniveau van 15,5 dB tot 35 dB (Excess Noise Ratio  ENR). Veel van onze RF coaxiale ruisbronnen zijn REACH of RoHS compliant.

 

Pasternack is ISO 9001:2008 gecertificeerd,  vanuit onze productiefaciliteit versturen wij alle RF geluidsbronnen uit voorraad op dezelfde dag van uw order. Pasternack Enterprises biedt de ruimste en breedste voorraad van RF en microgolf componenten die er te verkrijgen is. Onze technische afdeling en  klantenservice staan voor u klaar om u te assisteren.

 

 

RIMARCK

OOSTERLEEK 3

1609 GA OOSTERLEEK

NETHERLANDS

EMAIL: info@rimarck.com

TEL: (31) 229 50 34 78

FAX: (31) 229 50 34 79

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2020