WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Official Pasternack Distributor

for The Netherlands

RF Surge Protection width=

RF spanningsbeveiliging

 

De Pasternack RF spanningsbeveiliging productlijn (ook bekend als RF

bliksembeveiliging) betreft passieve microgolf componenten die beschermen

tegen hoge elektromagnetische impulsen (EMP) of extreme spanningspieken,

meestal veroorzaakt door blikseminslag. RF coaxiale spannings- of

bliksembeveiligingsproducten van Pasternack worden vaak gebruikt op

antenne installaties om gevoelige apparatuur te beschermen en zijn speciaal

ontworpen om de gewenste frequentie(s) door te laten terwijl bliksem pieken

worden onderdrukt. Deze RF spanningsbeveiligingen bevatten vervangbare

gasontladingcartridges en een aardaansluiting voor superieure aarding.

 

50 Ohm RF spanningsbeveiligingen van Pasternack zijn verkrijgbaar met N connectoren en kunnen worden besteld met een doorvoer (bulkhead) optie. Onze RF spanningsbeveiligingen hebben werkfrequenties variërend van DC tot 3 GHz. Deze RF spanningsbeveiligingen hebben een maximale vermogensbelastbaarheid van 2000 Watt. Veel van onze overspanningsbeveiliging-producten zijn REACH en RoHS compliant.

 

Pasternack is ISO 9001:2008 gecertificeerd,  vanuit onze productiefaciliteit versturen wij alle coaxiale RF spanningsbeveiliging producten uit voorraad op dezelfde dag van uw order. Pasternack Enterprises biedt de ruimste en breedste voorraad van RF en microgolf componenten die er te verkrijgen is. Onze technische afdeling en  klantenservice staan voor u klaar om u te assisteren.

RIMARCK

OOSTERLEEK 3

1609 GA OOSTERLEEK

NETHERLANDS

EMAIL: info@rimarck.com

TEL: (31) 229 50 34 78

FAX: (31) 229 50 34 79

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2020