WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Official Pasternack Distributor

for The Netherlands

RF Cables

RF Kabels

 

Het assortiment RF kabels van Pasternack Enterprises omvat 86 verschillende

soorten kabels, waarvan de meeste RoHS en REACH compliant zijn. Onze

coaxiale en twinaxiale kabels zijn ontworpen volgens precieze RF industrie

specificaties en zijn verkrijgbaar in 84 coax en 2 twinax versies. Pasternack’s

coaxiale kabels kunnen besteld worden in 50 Ohm, 52 Ohm, 53 Ohm,

75 Ohm, 93 Ohm of 95 Ohm impedantie’s en onze twin axiale kabels in een

100 Ohm of 78 Ohm impedantie. Coaxiale kabels, alsmede twinaxiale kabels

kunnen worden besteld met dubbelvoudige, enkelvoudige of drievoudige afscherming.

 

RF kabels zijn beschikbaar in laag-verlies uitvoeringen en standaard uitvoeringen, variërend in diameter van 0,020-0,945 inch. Pasternack RF-kabels zijn verkrijgbaar in voorgevormde, flexibele, vervormbare of semi-rigide uitvoeringen.  De grootte en het materiaal bepalen de flexibiliteit en buig radius; sommige kabels hebben een minimale eenmalige buigradius. Verkrijgbaar met een verscheidenheid in diëlectrische materialen, o.a. AIR / FEP, FEP, Foam PE, PE (A), PE (AS), PE (F), PE (S), PTFE, PTFE (LD), PTFE (S) of PTFE (S) resulterend in een breed scala aan performance kwalificaties. Onze twinaxiale en coax kabels zijn ontworpen om aan een breed scala van performance criteria te voldoen, waaronder verlies/demping, temperatuur, spanning en RF-vermogen.

 

Pasternack is ISO 9001:2008 gecertificeerd,  vanuit onze productiefaciliteit versturen wij alle RF kabels uit voorraad op dezelfde dag van uw order. Pasternack Enterprises biedt de ruimste en breedste voorraad van RF en microgolf componenten die er te verkrijgen is. Onze technische afdeling en  klantenservice staan voor u klaar om u te assisteren.

 

 

RIMARCK

OOSTERLEEK 3

1609 GA OOSTERLEEK

NETHERLANDS

EMAIL: info@rimarck.com

TEL: (31) 229 50 34 78

FAX: (31) 229 50 34 79

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2020