WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Official Pasternack Distributor

for The Netherlands

Isolators and Circulators

Isolatoren en Circulatoren

 

Pasternack RF isolatoren zijn passieve 2-poort microgolf apparaten die helpen

bij de bescherming van RF-componenten tegen overmatige stroom of

signaalreflectie. Onze RF isolatoren zijn unidirectioneel, de bron wordt dusdanig

van de belasting geïsoleerd zodat de eventuele gereflecteerde energie bij de

belasting wordt afgevangen of gedissipeerd. RF circulatoren van Pasternack zijn

passieve 3-poort microgolf apparaten die de signaalrichting en stroom binnen een

RF circuit  controleren. RF circulatoren zijn ook unidirectioneel, maar circuleren de

energiestroom van iedere poort met de klok mee naar de eerstvolgende poort.

 

50 Ohm RF isolatoren en circulatoren zijn enkel verkrijgbaar met SMA en N-connectoren. Onze breedband isolatoren en circulatoren hebben frequentiebereiken variërend van 1 GHz tot 26,5 GHz afhankelijk van het type en uitvoering en hebben tevens een zeer lage doorgangsdemping. Pasternack’s isolatoren en circulatoren hebben een vermogensbereik van 10 Watt tot 20 Watt en hebben een maximale VSWR van 1,45:1. Veel van onze RF en microgolf isolatoren en circulatoren zijn RoHS en REACH compliant.

 

Pasternack is ISO 9001:2008 gecertificeerd, vanuit onze productiefaciliteit versturen wij alle isolatoren en circulatoren uit voorraad op dezelfde dag van uw order. Pasternack Enterprises biedt de ruimste en breedste voorraad van RF en microgolf componenten die er te verkrijgen is. Onze technische afdeling en  klantenservice staan voor u klaar om u te assisteren.

RIMARCK

OOSTERLEEK 3

1609 GA OOSTERLEEK

NETHERLANDS

EMAIL: info@rimarck.com

TEL: (31) 229 50 34 78

FAX: (31) 229 50 34 79

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2020