WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Official Pasternack Distributor

for The Netherlands

RF Phase Shifters

RF Phase Shifters

 

Pasternack RF fasedraaiers zijn passieve microgolf apparaten die worden

gebruikt om de fasehoek van een RF-signaal te veranderen. Onze variabele

analoge RF fasedraaiers hebben een consistente amplitude in alle fase instellingen

en een lage doorgangsdemping waardoor ze ideaal zijn voor RF-toepassingen zoals

fase modulatoren, frequentie-omhoogconverters, testinstrumenten, fasegestuurde

antennes, enz. Al onze analoge RF fasedraaiers zijn REACH compliant.

 

RF fasedraaiers van Pasternack zijn ontworpen met SMA of 2.92mm vrouwelijke connectoren en hebben breedband werkfrequenties variërend van DC tot 40 GHz. Pasternack passieve RF fasedraaiers hebben een nominaal vermogen van 100 watt en een piek vermogen van 3000 Watt. De RF analoge fasedraaiers hebben een fase bereik van 0 ° tot 360 ° en een fase-instelling van 30 ° tot 60 ° per GHz afhankelijk van type en uitvoering. De maximale doorgangsdemping van deze breedband RF fasedraaiers variëert van 0,5 dB tot 2,5 dB.

 

Pasternack is ISO 9001:2008 gecertificeerd,  vanuit onze productiefaciliteit versturen wij alle RF en microgolf variabele phase shifters uit voorraad op dezelfde dag van uw order. Pasternack Enterprises biedt de ruimste en breedste voorraad van RF en microgolf componenten die er te verkrijgen is. Onze technische afdeling en  klantenservice staan voor u klaar om u te assisteren.

RIMARCK

OOSTERLEEK 3

1609 GA OOSTERLEEK

NETHERLANDS

EMAIL: info@rimarck.com

TEL: (31) 229 50 34 78

FAX: (31) 229 50 34 79

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2020