WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Official Pasternack Distributor

for The Netherlands

Pasternack Adapters

RF Adapters

 

De RF Adapter productlijn van Pasternack Enterprises bestaat uit 746

artikelnummers die voor het overgrote gedeelte RoHS en REACH compliant

zijn. Pasternack Enterprises biedt 276 in-serie RF adapters en 470

tussen-serie adapters alsmede T- en vierweg RF adapters. Pasternack

RF adapters omvatten 41 connector series zoals SMA, TNC, N en BNC.

 

Pasternack RF Adapters zijn beschikbaar als mannelijk, vrouwelijk, plug, stekker, chassis of in een neutrale uitvoering, met een 50 Ohm, 75 Ohm, 78 Ohm of 95 Ohm impedantie en in standaard polariteit of omgekeerde polariteit. Pasternack Enterprises RF adapters zijn beschikbaar met snelkoppeling, push-on of standaard interface alsmede in recht, 45 graden of rechthoek versies. Pasternack biedt standaard RF adapters aan alsmede high performance uitvoeringen met messing en roestvrij stalen behuizingen en tevens enkele hermetische, doorvoer (bulkhead) of 4-gaten paneel uitvoeringen.

 

Onze ISO 9001-2008 geregistreerde productiefaciliteit verzendt RF adapters dezelfde dag uit de ruimste en breedste voorraad van microgolf en RF componenten die er te verkrijgen is. Onze uitstekende klantenservice en technische afdeling staan voor u klaar om u te helpen met uw vragen.

 

Pasternack is ISO 9001:2008 gecertificeerd, vanuit onze productiefaciliteit versturen wij RF Adapters uit voorraad op dezelfde dag van uw order. Pasternack Enterprises biedt de ruimste en breedste voorraad van RF en microgolf componenten die er te verkrijgen is. Onze technische afdeling en  klantenservice staan voor u klaar om u te assisteren.

 

 

RIMARCK

OOSTERLEEK 3

1609 GA OOSTERLEEK

NETHERLANDS

EMAIL: info@rimarck.com

TEL: (31) 229 50 34 78

FAX: (31) 229 50 34 79

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2020