WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Official Pasternack Distributor

for The Netherlands

RF Amplifiers

RF Versterkers

 

Pasternack RF versterkers worden gebruikt om een RF signaal met een laag

vermogen en een lage frequentie om te zetten in een RF signaal met een hogere

frequentie en een hoger vermogen. RF versterkers worden over het algemeen

gebruikt in toepassingen voor het aansturen van een uitzendantenne. Pasternack's

RF versterkers zijn ontworpen om aan een breed scala van toepassingen te voldoen.

Onze lijn van RF-versterkers omvatten o.a. in-line RF-versterkers met 18 dB versterking met

frequenties van 500 MHz tot 2 GHz;  Algemene RF-versterkers met een versterking

tot 18 dB met werkfrequenties van 10 MHz tot 3 GHz;  en RF versterkers met een laag

ruisniveau (LNALow Noise Amplifier) met een maximale versterking van 21 dB met

werkfrequenties variërend van 500 MHz tot 18 GHz.

 

50 Ohm RF versterkers zijn alleen leverbaar met SMA-connectoren. Onze breedband RF versterkers hebben een frequentiebereik variërend van 20 MHz tot 18 GHz afhankelijk van het type en uitvoering. RF-versterkers hebben een voedingsspanningsbereik variërend tussen de 9 Volt en 15 Volt (VDC) en een maximaal ruisniveau van 2,5 dB tot 7 dB. Veel van onze RF-en microgolf versterkers zijn RoHS en REACH compliant.

 

Pasternack is ISO 9001:2008 gecertificeerd,  vanuit onze productiefaciliteit versturen wij RF versterkers uit voorraad op dezelfde dag van uw order. Pasternack Enterprises biedt de ruimste en breedste voorraad van RF en microgolf componenten die er te verkrijgen is. Onze technische afdeling en  klantenservice staan voor u klaar om u te assisteren.

 

 

RIMARCK

OOSTERLEEK 3

1609 GA OOSTERLEEK

NETHERLANDS

EMAIL: info@rimarck.com

TEL: (31) 229 50 34 78

FAX: (31) 229 50 34 79

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2020