WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Official Pasternack Distributor

for The Netherlands

Power Dividers

Splitters

 

Pasternack splitters zijn verkrijgbaar met een 50 Ohm of 75 Ohm impedantie.

De 50 Ohm splitters van Pasternack zijn beschikbaar in 2 Weg, 3 Weg, 4 Weg,

6 Weg, 8 Weg of 12 Weg  uitvoeringen, terwijl de 75 Ohm splitters er zijn in

2 Weg, 4 Weg of 8 Weg uitvoeringen. Veel van onze splitters zijn RoHS en

REACH compliant.

 

Pasternack's 50 Ohm splitters kunnen worden besteld in 2.92mm, BNC, N of SMA connector uitvoeringen. Onze 75 Ohm splitters zijn alleen beschikbaar in BNC. Het nominaal vermogen van de Pasternack RF en microgolf splitters variëert van 1 Watt tot 50 Watt, afhankelijk van de uitvoering. Het frequentiebereik van onze splitters varieert van DC tot 26,5 GHz.

 

Pasternack is ISO 9001:2008 gecertificeerd,  vanuit onze productiefaciliteit versturen wij alle vermogen verdelers / splitters uit voorraad op dezelfde dag van uw order. Pasternack Enterprises biedt de ruimste en breedste voorraad van RF en microgolf componenten die er te verkrijgen is. Onze technische afdeling en  klantenservice staan voor u klaar om u te assisteren.

RIMARCK

OOSTERLEEK 3

1609 GA OOSTERLEEK

NETHERLANDS

EMAIL: info@rimarck.com

TEL: (31) 229 50 34 78

FAX: (31) 229 50 34 79

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2020