WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Official Pasternack Distributor

for The Netherlands

Matching Pads

Impedantie transformatoren

 

Pasternack Ohmse impedantietransformatoren zijn passieve coaxiale

componenten die een impedantieaanpassing mogelijk maken tussen 50 en

75 Ohm systemen met een geringe reflectie naar het circuit. Impedantie

transformatoren van Pasternack zijn ideaal voor toepassingen waarin een

connectie moet worden gemaakt tussen een 50 Ohm kabel en een

75 Ohm systeem.

 

Impedantietransformatoren van Pasternack zijn verkrijgbaar in veel in-series en tussen-series connectorconfiguraties inclusief type N, BNC, SMA, TNC en F. Veel van onze RF impedantie- transformatoren zijn RoHS en REACH compliant. Pasternack’s impedantietransformatoren hebben een zeer goede VSWR variërend van 1:20:1 tot 1:35:1 en zijn nauwkeurig binnen 0,5 dB. Onze impedantietransformatoren zijn verkrijgbaar in frequenties van 500 MHz tot 3 GHz. De maximale demping voor onze impedantietransformatoren bedraagt 5.7dB.

 

Pasternack is ISO 9001:2008 gecertificeerd, vanuit onze productiefaciliteit versturen wij alle impedantie transformatoren uit voorraad op dezelfde dag van uw order. Pasternack Enterprises biedt de ruimste en breedste voorraad van RF en microgolf componenten die er te verkrijgen is. Onze technische afdeling en  klantenservice staan voor u klaar om u te assisteren.

RIMARCK

OOSTERLEEK 3

1609 GA OOSTERLEEK

NETHERLANDS

EMAIL: info@rimarck.com

TEL: (31) 229 50 34 78

FAX: (31) 229 50 34 79

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2020