WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Official Pasternack Distributor

for The Netherlands

RF Mixers

RF Mixers

 

Pasternack RF mixers (ook wel bekend als dubbel gebalanceerde mixers of

frequentie mixers) zijn passieve microgolf circuits die nieuwe frequenties

kunnen creëren wanneer beide signalen worden ingevoerd (gemengd). Met

passieve RF mixers is de uitgangsfrequentie altijd lager dan de som van

de twee ingangsfrequenties. De twee ingangsfrequenties, bekend als RF

en LO, moduleren binnen de radiofrequentie mixer om de IF uitgangsfrequentie

te creëren.

 

Pasternack 50 Ohm RF mixers zijn alleen beschikbaar met SMA-connectoren. Onze RF mixers hebben RF en LO-ingangsfrequenties variërend van 2 GHz tot 18 GHz en uitgangs- IF frequenties tussen DC en 8 GHz. RF mixers van Pasternack hebben een maximaal LO vermogen van 10 dB en een maximaal LO conversieverlies van 7,3 dB. Veel van onze microgolf RF mixers zijn RoHS en REACH compliant.

 

Pasternack is ISO 9001:2008 gecertificeerd,  vanuit onze productiefaciliteit versturen wij alle RF mixers uit voorraad op dezelfde dag van uw order. Pasternack Enterprises biedt de ruimste en breedste voorraad van RF en microgolf componenten die er te verkrijgen is. Onze technische afdeling en  klantenservice staan voor u klaar om u te assisteren.

 

 

RIMARCK

OOSTERLEEK 3

1609 GA OOSTERLEEK

NETHERLANDS

EMAIL: info@rimarck.com

TEL: (31) 229 50 34 78

FAX: (31) 229 50 34 79

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2020