WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Official Pasternack Distributor

for The Netherlands

Waveguides

Golfgeleiders

 

Pasternack golfgeleiders zijn structuren voor de geleiding van

elektromagnetische golven, vaak aangeduid als een golfgeleider

transmissielijn. Onze golfgeleiders hebben een laag verlies en zijn in

staat een hoog vermogen met een hoge isolatie te geleiden. Onze

golfgeleiders worden vaak gebruikt voor millimeter-golflengte

communicatie waarbij een laag verlies vereist is die normaliter niet mogelijk

is met coaxkabels. Gebruikelijke toepassingen voor deze golfgeleiders

omvatten radarsystemen vanwege het hoge toegepaste vermogen, antenne

voedingsnetwerken voor weinig verlies en fase nauwkeurigheid  en testlaboratoria.

 

Golfgeleiders zijn verkrijgbaar in standaard maten van WR-430 tot WR-28 met een frequentiebereik van 1,7 GHz tot 40 GHz. Met betrekking tot de grootte van een golfgeleider gebruikt men de term "WR-xxx" dat staat voor "Waveguide Rectangular→Rechthoekige Golfpijp”, het getal geeft de inwendige breedte afmeting van de golfgeleider in honderdsten van een inch. Onze gehele lijn van golfgeleiders is uitgevoerd in aluminium vanwege het lage gewicht. Wij voeren zowel golfgeleider adapters, golfgeleider hoornantennes en golfgeleider afsluitingen met vierkante of rechthoekige flenzen.

 

Pasternack is ISO 9001:2008 gecertificeerd,  vanuit onze productiefaciliteit versturen wij alle RF en microgolf golfgeleiders uit voorraad op dezelfde dag van uw order. Pasternack Enterprises biedt de ruimste en breedste voorraad van RF en microgolf componenten die er te verkrijgen is. Onze technische afdeling en  klantenservice staan voor u klaar om u te assisteren.

RIMARCK

OOSTERLEEK 3

1609 GA OOSTERLEEK

NETHERLANDS

EMAIL: info@rimarck.com

TEL: (31) 229 50 34 78

FAX: (31) 229 50 34 79

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2020