WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Official Pasternack Distributor

for The Netherlands

Coaxial RF Terminations

RF afsluitweerstanden

 

Onze RF afsluitweerstanden (ook bekend als RF belastingen en dummy loads)

zijn verkrijgbaar in 2.4mm, 2.92mm, 7/16 DIN, BNC, C, Mini SMB, Mini SMP, N,

QMA, SMA, SMB, SMC, SMP en TNC connector uitvoeringen. RF

afsluitweerstanden van Pasternack zijn onderverdeeld in twee categorieën,

nl. als doorvoerbelasting en als RF belasting. Pasternack RF afsluitweerstanden

omvatten precisie en standaard uitvoeringen en velen zijn RoHS en REACH

compliant. Verkrijgbaar met een nominaal vermogen van 0.25 Watt, 0,5 Watt,

1 Watt, 2 Watt, 5 Watt, 10 Watt, 25 Watt, 50 Watt en 100 Watt. RF afsluitweerstanden

kunnen dezelfde dag naar u verzonden worden.

 

Pasternack RF afsluitweerstanden worden aangeboden met impedanties van 50 Ohm, 75 Ohm of 93 Ohm. De werkfrequenties voor deze RF afsluitweerstanden variëren van DC tot 50 GHz. RF-afsluitweerstanden zijn beschikbaar in de vorm van vrouwelijke/plug, mannelijke/stekker en mannelijk naar vrouwelijke connectoraansluitingen. Onze RF afsluitweerstanden zijn RoHS en REACH compliant.

 

Pasternack is ISO 9001:2008 gecertificeerd,  vanuit onze productiefaciliteit versturen wij alle RF afsluitweerstanden uit voorraad op dezelfde dag van uw order. Pasternack Enterprises biedt de ruimste en breedste voorraad van RF en microgolf componenten die er te verkrijgen is. Onze technische afdeling en  klantenservice staan voor u klaar om u te assisteren.

 

 

RIMARCK

OOSTERLEEK 3

1609 GA OOSTERLEEK

NETHERLANDS

EMAIL: info@rimarck.com

TEL: (31) 229 50 34 78

FAX: (31) 229 50 34 79

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2020