WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Official Pasternack Distributor

for The Netherlands

Frequency Multipliers

Frequentievermenigvuldigers

 

Pasternack RF frequentievermenigvuldigers (ook bekend als

frequentieverdubbelaars) zijn passieve microgolf componenten die een

uitgangsfrequentie kunnen creëren die groter is dan de ingangsfrequentie, beter

bekend als het harmonische signaal. Het ingangssignaal gaat door een banddoorlaatfilter

die het gewenste harmonische (vermenigvuldigde) signaal selecteert. Onze

frequentievermenigvuldigers worden gewoonlijk gebruikt in test apparatuur en

communicatie-apparatuur.

 

50 Ohm frequentievermenigvuldigers zijn alleen beschikbaar met SMA connectoren. Onze RF frequentie vermenigvuldigers hebben ingangs-werkfrequenties variërend van 1.5 GHz tot 13 GHz en uitgangsfrequenties tussen 3 GHz en 26 GHz. Frequentie vermenigvuldigers van Pasternack hebben een maximum ingangssturingsniveau tussen de +10 dBm and +13 dBm en een maximum conversieverlies van 10 dB. Al onze microgolf frequentievermenigvuldigers zijn REACH compliant.

 

Pasternack is ISO 9001:2008 gecertificeerd, vanuit onze productiefaciliteit versturen wij alle frequentievermenigvuldigers uit voorraad op dezelfde dag van uw order. Pasternack Enterprises biedt de ruimste en breedste voorraad van RF en microgolf componenten die er te verkrijgen is. Onze technische afdeling en  klantenservice staan voor u klaar om u te assisteren.

RIMARCK

OOSTERLEEK 3

1609 GA OOSTERLEEK

NETHERLANDS

EMAIL: info@rimarck.com

TEL: (31) 229 50 34 78

FAX: (31) 229 50 34 79

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2020