WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Official Pasternack Distributor

for The Netherlands

Phase Trimmers

Fase Transformatoren

 

Pasternack RF fase transformatoren zijn instelbare passieve microgolf

componenten ontworpen voor RF-toepassingen waar een fase match tussen

twee kabels nodig is voor een goede prestatie van het systeem. Afhankelijk van

de toepassing kunnen kleine aanpassingen in de fase vereist zijn om topprestaties

van het RF systeem te waarborgen. Variabele RF fase transformatoren van

Pasternack staan de gebruiker toe om nauwkeurige handmatige aanpassingen

aan de fase te kunnen maken zonder aantasting van het signaal.

 

50 Ohm RF fase transformatoren van Pasternack zijn ontworpen met SMA connectoren of kunnen worden besteld met een SMA connector op RG405 coax (0,085"semi-rigide, soldeer bevestiging). Onze analoge fase transformatoren hebben werkfrequenties variërend van DC tot 18 GHz. Onze RF breedband fase transformatoren hebben een fasebereik van 0 ° tot 360 ° en een fase-instelling van 10° per GHz afhankelijk van het type en de uitvoering. De maximale doorgangsdemping voor al onze fase transformatoren voor RF bedraagt 0,5 dB. Veel van onze analoge RF-fase transformatoren zijn REACH compliant.

 

Pasternack is ISO 9001:2008 gecertificeerd, vanuit onze productiefaciliteit versturen wij alle fase transformatoren uit voorraad op dezelfde dag van uw order. Pasternack Enterprises biedt de ruimste en breedste voorraad van RF en microgolf componenten die er te verkrijgen is. Onze technische afdeling en  klantenservice staan voor u klaar om u te assisteren.

RIMARCK

OOSTERLEEK 3

1609 GA OOSTERLEEK

NETHERLANDS

EMAIL: info@rimarck.com

TEL: (31) 229 50 34 78

FAX: (31) 229 50 34 79

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2020