WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Official Pasternack Distributor

for The Netherlands

Cable Assemblies

RF Kabelassemblage

 

De kabelassemblages van Pasternack kunnen, afhankelijk van uw behoefte

en applicatie, aangekocht worden met vele verschillende connector

uitvoeringen en op maat gemaakte lengtes. Als u een specifieke

kabelconfiguratie nodig heeft en deze hier niet kan vinden, dan kunt u uw

eigen RF kabelconfiguratie samenstellen en deze telefonisch aan onze

technische afdeling doorgeven.

 

Pasternack’s 50 Ohm kabelassemblages kunnen besteld worden met de volgende connector uitvoeringen; 1.85mm, 10-32, 2.4mm, 2.92mm, 3.5mm, 3.5mm, NMD, 3-4"-20, 7-16 DIN, krokodil Banaan, BNC, BNC Twinax, C, FAKRA, FME, GR874, HN, LC, MC-Card, MCX, MHV, MMCX, N, NMO Mount (doorvoermontage), QMA, QN, SC, SHV, SMA, SMB, SMC, SMP, Spade, SSMA, SSMB, TNC, UHF, UMCX, Mini Krokodil, Mini Banaan and Mini UHF. De 75 Ohm kabelassemblages van Pasternack kunnen worden uitgevoerd met de volgende 75 Ohm connectoren: 1.6-5.6 75 Ohm, BNC 75 Ohm, F 75 Ohm, HDMI 75 Ohm, N 75 Ohm, RCA 75 Ohm, SMB 75 Ohm, SMC 75 Ohm, TNC 75 Ohm en Mini SMB 75 Ohm.

 

Beschikbare coax types voor Pasternack coaxiale kabelassemblages zijn: RG108/U, RG11/U, RG122/U, RG141/U, RG142/U, RG174/U, RG178/U, RG179/U, RG180/U, RG187/U, RG188/U, RG188-DS, RG196/U, RG213/U, RG214/U, RG216/U, RG217/U, RG218/U, RG219/U, RG223/U, RG225/U, RG302/U, RG303/U, RG316/U, RG316-DS, RG393/U, RG400/U, RG401/U, RG402/U, RG405/U, RG55/U, RG58/U, RG58-P, RG59/U, RG59-P, RG62/U, RG6/U, RG6-CATV, RG71/U, RG8/U and RG8X.

 

Pasternack is ISO 9001:2008 gecertificeerd, vanuit onze productiefaciliteit versturen wij alle RF kabelassemblages uit voorraad op dezelfde dag van uw order. Pasternack Enterprises biedt de ruimste en breedste voorraad van RF en microgolf componenten die er te verkrijgen is. Onze technische afdeling en  klantenservice staan voor u klaar om u te assisteren.

 

RIMARCK

OOSTERLEEK 3

1609 GA OOSTERLEEK

NETHERLANDS

EMAIL: info@rimarck.com

TEL: (31) 229 50 34 78

FAX: (31) 229 50 34 79

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2020