WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Official Pasternack Distributor

for The Netherlands

Pasternack RF Connectors

RF Connectoren

 

De range van RF Connectoren van Pasternack omvat 1700 artikelnummers

waarvan de meeste RoHS en REACH compliant zijn. Onze connectoren voor

RF toepassingen zijn beschikbaar in 1.0/2.3, 1.6/5.6, 1.85mm, 10-32, 2.4mm,

2.92mm, 3.5mm, 3/4”-20, 7/16, banaan, BNC, BNC twinax, C, D-Sub, F Type,

FAKRA, FME, GR874, HN, LC, MC-Card, MCX, MHV, mini SMB, mini SMP,

mini UHF, MMCX, N Type, QMA, QN, RCA, SC, SHV, SMA, SMB, SMC, SMP,

SSMA, SSMB, TNC, UHF of UMCX connector series. Connectoren in deze

categorie worden toegepast op coaxiale kabel, in een chassis of op printplaat (PCB).

 

De connectoren van Pasternack zijn beschikbaar als, mannelijk, vrouwelijk, plug, stekker,chassis of neutrale uitvoeringen, met een 50 Ohm of 75 Ohm impedantie, standaard polariteit, omgekeerde polariteit of omgekeerde draad uitvoeringen. Onze RF connectoren zijn beschikbaar met snelkoppeling, push on of standaard interfaces, alsmede recht, rechte hoek radius of rechthoek versies. Wij bieden RF connectoren aan met standaard en precisie specificaties uitgevoerd in messing of roestvrij stalen behuizingen. Andere verkrijgbare uitvoeringen van RF connectoren zijn o.a. hermetisch gesloten, doorvoer (bulkhead), 2-gaten panel of 4-gaten panel connectoren.

 

Pasternack is ISO 9001:2008 gecertificeerd, vanuit onze productiefaciliteit versturen wij alle RF connectoren uit voorraad op dezelfde dag van uw order. Pasternack Enterprises biedt de ruimste en breedste voorraad van RF en microgolf componenten die er te verkrijgen is. Onze technische afdeling en  klantenservice staan voor u klaar om u te assisteren.

RIMARCK

OOSTERLEEK 3

1609 GA OOSTERLEEK

NETHERLANDS

EMAIL: info@rimarck.com

TEL: (31) 229 50 34 78

FAX: (31) 229 50 34 79

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2020