WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Official Pasternack Distributor

for The Netherlands

RF Detectors

RF Detectoren

 

Pasternack RF detectoren zijn actieve coaxiale componenten die een RF

signaalsterkte omzetten in gelijkspanning die evenredig is aan de

signaalsterkte, ook wel aangeduid als "video uit". Wij voeren drie basistypen

van RF-detectoren, waaronder nul bias Schottky-diode detectoren, bias

Schottky-diode detectoren en logdetectoren. RF-detectoren van Pasternack

worden meestal gebruikt voor het monitoren en meten van de signaalsterkte

van een RF-bron. Veel van onze RF-detectoren zijn RoHS en REACH compliant.

 

Onze RF detectors zijn leverbaar met SMA-connectoren, terwijl onze 75 Ohm uitvoeringen voorzien zijn van BNC connectoren. Onze nul bias detectoren, bias detectoren en logdetectoren zijn verkrijgbaar in verschillende frequentiebereiken variërend van 100 KHz tot 26,5 GHz afhankelijk van uitvoering en type. Deze RF-detectoren hebben een maximum ingangsvermogen variërend van 10 dBm tot 23 dBm en een RF-signaal drempelwaarde (tangentiële gevoeligheid) van -54 dBm tot -20 dBm. Pasternack voert twee varianten van de RF-detectoren met een positieve of negatieve bias output.

 

Pasternack is ISO 9001:2008 gecertificeerd,  vanuit onze productiefaciliteit versturen wij alle RF detectoren  uit voorraad op dezelfde dag van uw order. Pasternack Enterprises biedt de ruimste en breedste voorraad van RF en microgolf componenten die er te verkrijgen is. Onze technische afdeling en  klantenservice staan voor u klaar om u te assisteren.

RIMARCK

OOSTERLEEK 3

1609 GA OOSTERLEEK

NETHERLANDS

EMAIL: info@rimarck.com

TEL: (31) 229 50 34 78

FAX: (31) 229 50 34 79

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2020