WWW.PASTERNACK.COM   +1 (949) 261-1920

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Official Pasternack Distributor

for The Netherlands

Pasternack DC Blocks

DC Blocks (gelijkstroom/spanning blokkeerders)

 

De DC blocks van Pasternack zijn passieve coaxiale componenten die de

gelijkstroom (DC) naar een RF signaal kunnen blokkeren. De DC blocks van

Pasternack zijn beschikbaar in 50 Ohm en 75 Ohm uitvoeringen en kunnen

aangekocht worden als alleen-binnen, alleen-buiten en binnen-buiten uitvoeringen

bij diverse frequentiebereiken. Veel van onze DC blocks zijn RoHS en REACH compliant.

 

Pasternack’s 50 Ohm DC blocks kunnen besteld worden met 2.4mm, 2.92mm, BNC, Type N en SMA connector uitvoeringen en in frequentiebereiken van 10 MHz tot 50 GHz. Onze 75 Ohm DC blocks zijn alleen beschikbaar met N, F en BNC connectoren in frequentiebereiken van 10 MHz tot 4 GHz. Het spanningsbereik van de Pasternack RF en microgolf 50 Ohm DC block productlijn varieert van 75 Volt tot 950 Volt, afhankelijk van het type. Onze 75 Ohm RF DC blocks zijn beschikbaar in een spanningsbereik van 200 Volt.

 

Pasternack is ISO 9001:2008 gecertificeerd, vanuit onze productiefaciliteit versturen wij alle DC Blocks uit voorraad op dezelfde dag van uw order. Pasternack Enterprises biedt de ruimste en breedste voorraad van RF en microgolf componenten die er te verkrijgen is. Onze technische afdeling en  klantenservice staan voor u klaar om u te assisteren.

RIMARCK

OOSTERLEEK 3

1609 GA OOSTERLEEK

NETHERLANDS

EMAIL: info@rimarck.com

TEL: (31) 229 50 34 78

FAX: (31) 229 50 34 79

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2020